Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:25:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6004-C-L138-C2>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 10.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 27.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 19.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,062 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 23,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 38,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 35,45 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 37,38 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 26,55 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 25,38 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |